Závitové zátky je možné použít pro uchycení vyrovnávacích nožiček, dorazů či koleček pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka sloupku | Velikost závitu | Výška základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,3432 Kč - 23,3432 Kč | 87 Skladem |
0.400 in
10.2 mm
|
8-32
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
21,2235 Kč - 21,2235 Kč | 852 Skladem |
0.400 in
10.2 mm
|
6-32
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
23,3432 Kč - 23,3432 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
229,4586 Kč - 229,4586 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
20,5124 Kč - 20,5124 Kč | 700 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku