V našem sortimentu najdete jak standardní, tak dvojité profilové těsnění s praporkem. Jednoduché profilové těsnění s praporkem je vyrobeno z pryže EDPM, zatímco dvojitá varianta z tvrdé pryže drží tvar profilu a měkká pryž zlepšuje těsnicí vlastnosti. Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat ručně. Černé provedení s ocelovou výztuhou Dodáváno v rolích o délce 20 m.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Koupit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 909,2912 Kč - 3 439,2395 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání | ||||||||||
4 725,958 Kč - 5 588,7625 Kč | 18 Skladem | ||||||||||
3 428,4185 Kč - 4 053,399 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání | ||||||||||
4 310,5223 Kč - 5 097,4406 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání | ||||||||||
10237397 | 3 426,9683 Kč - 3 807,738 Kč | 1 Skladem | |||||||||
5 981,0224 Kč - 7 062,7144 Kč | 18 Skladem | ||||||||||
3 949,0938 Kč - 4 667,5443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání | ||||||||||
10268117 | 3 013,9868 Kč - 3 562,077 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání | |||||||||
5 089,0739 Kč - 6 018,6727 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání | ||||||||||
3 272,3652 Kč - 3 869,1636 Kč | 4 Skladem | ||||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku