Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech jako lakování, povrchových úpravách a manipulaci s materiálem.
Tento sortiment závěsných háků lze používat opakovaně, a jsou proto ekonomickým řešením. Provedení ve tvaru C je ideální pro širší díly a různé tvary s odlišnou tloušťkou. K dostání v různých délkách.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka háčku | Průměr drátu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0629 Kč - 1,181 Kč | 40000 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||||
4,4803 Kč - 4,9782 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
1,4084 Kč - 1,5618 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
1,7849 Kč - 1,8825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
1,1239 Kč - 1,241 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
1,5687 Kč - 1,8546 Kč | 2400 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
2,4124 Kč - 2,6774 Kč | 625 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
1,287 Kč - 1,4362 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
1,5199 Kč - 1,5896 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
3,4861 Kč - 3,8904 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
1,209 Kč - 1,3442 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
2,1613 Kč - 2,3984 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
2,9562 Kč - 3,2769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
1,0629 Kč - 1,181 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
3,7253 Kč - 4,357 Kč | 343 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
3,5014 Kč - 3,8904 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
1,4557 Kč - 1,6175 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
4,5306 Kč - 5,034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku