Kuličkové dopravní jednotky Euro se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Dopravní jednotky Euro mají speciální tvrzené ocelové ložiskové misky, otvor pro odvod nečistot a těsnění z vlněné plsti. Upevňují se pomocí montážních objímek z našeho sortimentu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kuličky | Výška těla | Průměr těla | Materiál ložiska | Nosnost s koulí nahoře | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493,035 Kč - 1 387,3942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
|||||
458,8258 Kč - 1 290,8861 Kč | 48 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
|||||
1 452,1209 Kč - 3 049,8002 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||||
258,5897 Kč - 346,5167 Kč | 2 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
polyamid
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||||
408,5159 Kč - 1 149,3893 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
|||||
957,8971 Kč - 2 695,6953 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||||
152,9375 Kč - 204,9382 Kč | 105 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ocel uhlíková
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
|||||
379,339 Kč - 1 067,3937 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
ocel uhlíková
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
|||||
276,7114 Kč - 370,7801 Kč | 6 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
ocel uhlíková
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
|||||
983,0587 Kč - 1 317,2918 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
ocel uhlíková
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
|||||
339,0937 Kč - 454,3747 Kč | 28 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
polyamid
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||||
217,3406 Kč - 291,2405 Kč | 11 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
ocel uhlíková
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
|||||
201,2398 Kč - 269,6583 Kč | 51 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ocel uhlíková
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
|||||
447,7574 Kč - 599,995 Kč | 2 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
ocel uhlíková
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
|||||
307,8959 Kč - 412,584 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
polyamid
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||||
547,3735 Kč - 1 540,501 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
|||||
212,3083 Kč - 597,189 Kč | 12 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
polyamid
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku