Rychloupínací kleště mají nastavitelnou čelist pro široký rozsah upínání. Upínací šroub čelistí lze přednastavit pro optimální upínací rozsah a tlak.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Velikost závitu upínacího šroubu | Hloubka hrdla | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684,8581 Kč - 758,82 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.5 in
165.1 mm
|
5/16-18
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||||||
545,3291 Kč - 603,5893 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.126 in
130.2 mm
|
1/4-20
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||
1 034,5733 Kč - 1 145,0838 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.5 in
215.9 mm
|
3/8-16
|
2.748 in
69.8 mm
|
|||||||
1 169,1939 Kč - 1 294,109 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.504 in
216.0 mm
|
3/8-16
|
2.748 in
69.8 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku