Ovládací kliky se sklopnou rukojetí se běžně používají na ovládací mechanismy, připojení přívěsů a ovládací prvky strojů. Když se rukojeť nepoužívá, lze ji složit rovnoběžně k tělu kliky, což zvyšuje bezpečnost a šetří prostor.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška rukojeti | Celková délka | Materiál rukojeti | Průměr těla | Provedení rukojeti | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 120,4298 Kč - 1 120,4298 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.772 in
45.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
polyamid
|
1.039 in
26.4 mm
|
rukojeť sklopná
|
|||||
1 325,6934 Kč - 1 471,6091 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.559 in
65.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
polyamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
rukojeť sklopná
|
|||||
1 099,5827 Kč - 1 355,6602 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
polyamid se skelným vláknem
|
0.984 in
25.0 mm
|
Otočné; sklopné
|
|||||
1 099,5827 Kč - 1 355,6602 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.78 in
96.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
polyamid se skelným vláknem
|
0.984 in
25.0 mm
|
Otočné; sklopné
|
|||||
367,7593 Kč - 367,7593 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
termoplast
|
0.787 in
20.0 mm
|
Otočné; sklopné
|
|||||
410,318 Kč - 410,318 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Otočné; sklopné
|
|||||
656,8855 Kč - 656,8855 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
termoplast
|
1.024 in
26.0 mm
|
Otočné; sklopné
|
|||||
492,5072 Kč - 492,5072 Kč | 15 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
4.193 in
106.5 mm
|
termoplast
|
0.984 in
25.0 mm
|
Otočné; sklopné
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku