Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Kompatibilní velikost trubky | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,8206 Kč - 39,9698 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid; ocel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||||
29,5079 Kč - 34,7456 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
27,8482 Kč - 32,9227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid; ocel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
34,0246 Kč - 39,9698 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||||
28,0659 Kč - 32,9227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku