Naše řada kovových ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ rukojeti | Barva | Materiál kola | Počet paprsků | Průměr ručního kola | Materiál (podrobně) | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757,1641 Kč - 840,409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
černá
|
hliník
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 614,8753 Kč - 1 792,4451 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
černá
|
hliník
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 424,1191 Kč - 1 580,7153 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
černá
|
hliník
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
940,866 Kč - 1 044,3205 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
černá
|
hliník
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 639,2922 Kč - 1 819,5393 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
černá
|
hliník
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 476,544 Kč - 1 638,8828 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
černá
|
hliník
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
757,1641 Kč - 840,409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
stříbrná
|
hliník
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 614,8753 Kč - 1 792,4451 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
stříbrná
|
hliník
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 424,1191 Kč - 1 580,7153 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
stříbrná
|
hliník
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
940,866 Kč - 1 044,3205 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
stříbrná
|
hliník
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 639,2922 Kč - 1 819,5393 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
stříbrná
|
hliník
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 476,544 Kč - 1 638,8828 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
stříbrná
|
hliník
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 009,8839 Kč - 1 120,9054 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
stříbrná
|
hliník
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 081,1062 Kč - 1 199,9695 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
stříbrná
|
hliník
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 877,3568 Kč - 2 083,7633 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
stříbrná
|
hliník
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 060,5898 Kč - 1 177,2122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
stříbrná
|
hliník
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 318,1494 Kč - 1 463,0751 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
stříbrná
|
hliník
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 895,3279 Kč - 2 103,7152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
stříbrná
|
hliník
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 009,8839 Kč - 1 120,9054 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
černá
|
hliník
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
1 081,1062 Kč - 1 199,9695 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť otočná
|
černá
|
hliník
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
hliník tlakově litý
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku