Rychlonasazovací kulaté vinylové koncové krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.
Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení.
Díky lesklému a atraktivnímu povrchu je tato krytka ideální jako dekorativní ukončovací krytka. Zároveň působí jako ochranná bariéra proti vlhku, prachu a dalším nečistotám.
Materiál: PVC Barva: černá, červená
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4861 Kč - 4,8875 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
4,4203 Kč - 7,0862 Kč | 3770 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
5,1874 Kč - 7,4539 Kč | 1735 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
9,7193 Kč - 18,3859 Kč | 16 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
11,9923 Kč - 16,8537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
18,588 Kč - 29,2642 Kč | 92 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||||
24,9467 Kč - 46,1944 Kč | 134 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
51,7481 Kč - 74,9224 Kč | 320 Skladem |
2.122 in
53.9 mm
|
|||||||||
135,6385 Kč - 284,8409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.748 in
69.8 mm
|
|||||||||
6,7068 Kč - 14,3287 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.783 in
19.9 mm
|
|||||||||
16,5862 Kč - 35,4357 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
25,6223 Kč - 54,7408 Kč | 14424 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
1,3344 Kč - 2,5663 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.142 in
3.6 mm
|
|||||||||
1,4223 Kč - 2,7425 Kč | 10000 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
|||||||||
2,2869 Kč - 4,4126 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
1,5199 Kč - 2,9034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
|||||||||
1,5478 Kč - 3,0029 Kč | 169 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
1,9243 Kč - 3,7154 Kč | 9320 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
2,0079 Kč - 4,4355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
2,0498 Kč - 3,9606 Kč | 3842 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku