Menu Vyhledávání

Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid zelená

Nové objednací číslo:

10244296

Staré objednací číslo:

460177-G

6500 Skladem Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 0,3695 Kč
1000 - 1999 0,3528 Kč
2000 + 0,3346 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

36,95 Kč

100 x 0,3695 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 100.0 mm
Celková šířka 2.5 mm
Maximální průměr kabelového svazku 25.0 mm
Minimální pevnost v tahu 8.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva zelená

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás