Menu Vyhledávání

Pásky vázací 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

Tato standardní vázací páska je vhodná ke všeobecnému použití, kde mají být předměty spojeny rychle a jednoduše. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10244340

Staré objednací číslo:

460179

1700 Skladem Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 0,4806 Kč
1000 - 1999 0,4562 Kč
2000 + 0,4318 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

48,06 Kč

100 x 0,4806 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 142.0 mm
Celková šířka 2.5 mm
Maximální průměr kabelového svazku 35.0 mm
Minimální pevnost v tahu 8.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás