Menu Vyhledávání

Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid modrá

Nové objednací číslo:

10244456

Staré objednací číslo:

460184-B

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 5,257 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

525,70 Kč

100 x 5,257 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 150.0 mm
Celková šířka 3.6 mm
Maximální průměr kabelového svazku 39.0 mm
Minimální pevnost v tahu 18.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva modrá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás