Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid zelená

Nové objednací číslo:

10244739

Staré objednací číslo:

460201-G

17100 Skladem Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 3,6674 Kč
1000 - 1999 3,4861 Kč
2000 + 3,3049 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

366,74 Kč

100 x 3,6674 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 368.0 mm
Celková šířka 4.8 mm
Maximální průměr kabelového svazku 102.0 mm
Minimální pevnost v tahu 22.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva zelená

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás