Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid žlutá

Nové objednací číslo:

10244760

Staré objednací číslo:

460201-Y

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 16,9705 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 697,05 Kč

100 x 16,9705 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 368.0 mm
Celková šířka 4.8 mm
Maximální průměr kabelového svazku 102.0 mm
Minimální pevnost v tahu 22.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva žlutá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás