Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm polyamid přírodní

Tato standardní vázací páska je vhodná ke všeobecnému použití, kde mají být předměty spojeny rychle a jednoduše. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10244791

Staré objednací číslo:

460204

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 5,2799 Kč
1000 - 1999 5,0227 Kč
2000 + 4,7655 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

527,99 Kč

100 x 5,2799 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 450.0 mm
Celková šířka 4.8 mm
Maximální průměr kabelového svazku 130.0 mm
Minimální pevnost v tahu 22.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás