10244890
460214
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,7717 Kč |
1000 - 1999 | 0,7337 Kč |
2000 + | 0,6945 Kč |
Celková délka | 142.0 mm |
---|---|
Celková délka | 5.591 in |
Celková šířka | 3.2 mm |
Celková šířka | 0.126 in |
Maximální průměr kabelového svazku | 35.0 mm |
Maximální průměr kabelového svazku | 1.378 in |
Minimální pevnost v tahu | 18.0 kg |
Minimální pevnost v tahu | 18.0 kg |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Materiál | polyamid |
Barva | černá |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku