Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm polyamid žlutá

Nové objednací číslo:

10245156

Staré objednací číslo:

460230-Y

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,8028 Kč
1000 - 1999 2,6774 Kč
2000 + 2,5239 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

280,28 Kč

100 x 2,8028 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 300.0 mm
Celková šířka 4.8 mm
Maximální průměr kabelového svazku 85.0 mm
Minimální pevnost v tahu 22.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva žlutá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás