Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm polyamid černá

Tato standardní vázací páska je vhodná ke všeobecnému použití, kde mají být předměty spojeny rychle a jednoduše. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10247419

Staré objednací číslo:

461184

100 Skladem Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 3,872 Kč
1000 + 3,5741 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

387,20 Kč

100 x 3,872 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 240.0 mm
Celková šířka 7.6 mm
Maximální průměr kabelového svazku 66.0 mm
Minimální pevnost v tahu 55.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás