Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm polyamid stříbrná

Nové objednací číslo:

10247495

Staré objednací číslo:

461188-S

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 8,9105 Kč
1000 - 1999 8,4643 Kč
2000 + 8,032 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

891,05 Kč

100 x 8,9105 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 380.0 mm
Celková šířka 7.6 mm
Maximální průměr kabelového svazku 110.0 mm
Minimální pevnost v tahu 55.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva stříbrná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás