Menu Vyhledávání

Pásky vázací 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm polyamid černá

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 110.0 mm.
Nové objednací číslo:

10251584

Staré objednací číslo:

461885

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 14,5402 Kč
1000 - 1999 13,8091 Kč
2000 + 13,1051 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 454,02 Kč

100 x 14,5402 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 380.0 mm
Celková šířka 12.7 mm
Maximální průměr kabelového svazku 110.0 mm
Minimální pevnost v tahu 114.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál polyamid
Barva černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás