10447659
RG-305
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,35 Kč |
Celková délka | 135.0 mm |
---|---|
Celková délka | 5.315 in |
Celková šířka | 2.5 mm |
Celková šířka | 0.098 in |
Tloušťka | 1.0 mm |
Tloušťka | 0.039 in |
Maximální průměr kabelového svazku | 32.0 mm |
Maximální průměr kabelového svazku | 1.26 in |
Minimální pevnost v tahu | 8.0 kg |
Minimální pevnost v tahu | 8.0 kg |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Materiál | polyamid |
Barva | černá |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku