Plomby na měřiče spotřeby energií jsou speciálně navrženy tak, aby odhalily důkazy o neoprávněné manipulaci nebo porušení pro širokou škálu měřidel nebo předmětů, které vyžadují tenkou lankovou plombu. To zahrnuje vodoměry a elektroměry a rozvodné krabice.
Tenký kovový drátek lze protáhnout malými nebo obtížně přístupnými otvory, poté je pevně přitáhnout a zacvaknout zajišťovací pouzdro na místo.
Náš sortiment je k dispozici v několika charakteristických typech, kde je délka odtrhového drátku dodána a zahrnuta v rámci nákupu plomby nebo prodávána k plombě samostatně. Varianty: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock a TwistLock.
AnchorLock je vhodný pro širokou škálu aplikací díky flexibilní délce drátku (součást dodávky). Vyznačuje se sériovými čísly na vnitřní i vnější části, což přináší další výhody při evidenci neoprávněné manipulace. Těleso z polykarbonátového plastu je vyztuženo vložkou z vysoce odolného polystyrenu.
ClickLock je vylisován z polykarbonátového plastu se dvěma sadami uzamykacích šipek. Plombovací mechanismus lze prohlížet a kontrolovat. K instalaci nejsou potřeba žádné kleště.
CrimpLock je navržen speciálně pro plombování měřidel a bezpečnostních schránek a je zaplombován krimpovacími kleštěmi. Nepřetržitou roli drátku lze zakoupit samostatně. Ocelový krimpovací drátek CrimpLock je dodáván na cívce o hmotnosti 2 kg a je přibližně 260 metrů dlouhý.
TwistLock lze snadno použít pro všechny typy užitkových měřičů. Vyznačuje se jednosměrným otočným uzamykacím mechanismem a rukojeť plomby lze po aplikaci odlomit, aby se zabránilo neoprávněné manipulaci. Tělo je průhledné a má twister z ABS.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka pásku | Průměr kabelu | Barva | Materiál těla | Typ | Šířka těla | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3846 Kč - 1,3846 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
červená
|
ABS, zdravotně nezávadné
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
6,9583 Kč - 6,9583 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.661 in
220.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
modrá
|
polykarbonát
|
TwistLock
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
5,9822 Kč - 5,9822 Kč | 2500 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
|
zelená
|
polykarbonát
|
speciální plomba
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
650,6215 Kč - 650,6215 Kč | 4 Skladem |
|
8.53 ft
2.6 m
|
ocel
|
polykarbonát
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,8174 Kč - 0,8174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.079 in
2.0 mm
|
zelená
|
ABS
|
speciální plomba
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,866 Kč - 0,866 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.079 in
2.0 mm
|
oranžová
|
ABS
|
speciální plomba
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,866 Kč - 0,866 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
ABS
|
speciální plomba
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,8174 Kč - 0,8174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.079 in
2.0 mm
|
modrá
|
ABS
|
speciální plomba
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
3,0538 Kč - 3,0538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
oranžová
|
polykarbonát
|
speciální plomba
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
20083250 | 1,3846 Kč - 1,3846 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
zelená
|
ABS, zdravotně nezávadné
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
1,3846 Kč - 1,3846 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
bílá
|
ABS, zdravotně nezávadné
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
3,0538 Kč - 3,0538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
červená
|
polykarbonát
|
speciální plomba
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
5,9822 Kč - 5,9822 Kč | 2500 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
|
červená
|
polykarbonát
|
speciální plomba
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
1,3846 Kč - 1,3846 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
žlutá
|
ABS, zdravotně nezávadné
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
6,9583 Kč - 6,9583 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.661 in
220.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
červená
|
polykarbonát
|
TwistLock
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
3,0538 Kč - 3,0538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
zelená
|
polykarbonát
|
speciální plomba
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
5,9822 Kč - 5,9822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
|
žlutá
|
polykarbonát
|
speciální plomba
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
1,3846 Kč - 1,3846 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
modrá
|
ABS, zdravotně nezávadné
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
1,3846 Kč - 1,3846 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
853.018 ft
260.0 m
|
0.067 in
1.7 mm
|
oranžová
|
ABS, zdravotně nezávadné
|
CrimpLock
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
6,9583 Kč - 6,9583 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.661 in
220.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
žlutá
|
polykarbonát
|
TwistLock
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku