Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru B | Panel Thickness B Range | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,2133 Kč - 8,7152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
3,3049 Kč - 4,03 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
3,3049 Kč - 4,03 Kč | 700 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | 560 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
3,3049 Kč - 4,03 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
2,5518 Kč - 4,2112 Kč | 9713 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
3,2491 Kč - 4,7271 Kč | 10000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
4,9363 Kč - 6,0519 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
4,7132 Kč - 5,8149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
4,7132 Kč - 5,8149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
7,7113 Kč - 7,7113 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
7,7113 Kč - 7,7113 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
5,5917 Kč - 5,5917 Kč | 528 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
7,7113 Kč - 7,7113 Kč | 275 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
7,7113 Kč - 7,7113 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
5,8427 Kč - 5,8427 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
7,7113 Kč - 7,7113 Kč | 4000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
7,7113 Kč - 7,7113 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku