Podpěry polic se hodí k podepření skleněných polic a skleněných vitrín. Dodávají atraktivní vzhled. Svěrka obsahuje integrovaný čep.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Průměr čepu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5936 Kč - 2,9702 Kč | 400 Skladem |
ocel
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
7,1953 Kč - 16,777 Kč | 1212 Skladem |
zinek tlakově litý
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,5758 Kč - 0,6595 Kč | 10 Skladem |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
4,7132 Kč - 5,4941 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zinek tlakově litý
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
19,4666 Kč - 38,074 Kč | 83 Skladem |
ocel
|
|
||||||||
1,2341 Kč - 1,3575 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
10390597 | 5,02 Kč - 5,8985 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
27,3731 Kč - 63,0482 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
|
||||||||
4,016 Kč - 9,0397 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zinek tlakově litý
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,8827 Kč - 1,0123 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku