Samolepicí stropní příchytky slouží k zavěšení cedulí a tištěného materiálu ze stropu, aniž by tím došlo k poškození konstrukce. Provedení s čtvercovou, oválnou nebo kulatou základnou a otevřenými nebo zavřenými háčky. Tyto příchytky jsou ideální k úhlednému zavěšení háčků s prezentačními materiály v maloobchodních provozovnách.
Mají snadnou montáž i demontáž. Mají diskrétní a nízkoprofilový design, který se dobře hodí k různým typům stropů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Šířka základny | Loop Diameter | Délka základny | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8028 Kč - 7,0862 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kulaté
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
3,5837 Kč - 4,267 Kč | 65 Skladem |
Čtvercové
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
23,7196 Kč - 48,7225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercové
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
3,6395 Kč - 4,3507 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercové
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
1,9941 Kč - 2,3008 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercové
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
10394915 | 7,7252 Kč - 8,5619 Kč | 16 Skladem |
Čtvercové
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
6,6655 Kč - 7,9344 Kč | 100 Skladem |
Čtvercové
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
3,3885 Kč - 4,03 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercové
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
13,3449 Kč - 32,3284 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kulaté
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||
4,1554 Kč - 4,7829 Kč | 84 Skladem |
kulaté
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
14,3907 Kč - 16,5661 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercové
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
4,2112 Kč - 4,8945 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kulaté
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
4,4901 Kč - 5,1594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kulaté
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku