Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387,8791 Kč - 387,8791 Kč | 1 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Vnitřní závit
|
0.323 in
8.2 mm
|
hliník
|
|||||
585,2374 Kč - 585,2374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Vnitřní závit
|
0.563 in
14.3 mm
|
hliník
|
|||||
523,2949 Kč - 523,2949 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Vnitřní závit
|
0.386 in
9.8 mm
|
hliník
|
|||||
263,9363 Kč - 263,9363 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Vnitřní závit
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||
133,8803 Kč - 159,5061 Kč | 3 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Vnitřní závit
|
|
polypropylen
|
|||||
203,2251 Kč - 242,439 Kč | 2 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Vnitřní závit
|
|
polypropylen
|
|||||
78,6309 Kč - 151,728 Kč | 500 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Vnitřní závit
|
|
polyamid
|
|||||
3,6304 Kč - 8,0744 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyamid
|
|||||
368,3589 Kč - 727,7742 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Threaded Blind Hole
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
|||||
271,0958 Kč - 300,9371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Vnitřní závit
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
|||||
70,2944 Kč - 78,0475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Vnitřní závit
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid
|
|||||
136,8656 Kč - 151,9536 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Vnitřní závit
|
0.827 in
21.0 mm
|
polyamid
|
|||||
176,2031 Kč - 347,7995 Kč | 20 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Vnitřní závit
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyamid
|
|||||
276,9943 Kč - 307,4492 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Vnitřní závit
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
|||||
685,7064 Kč - 761,1607 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Vnitřní závit
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyamid
|
|||||
332,3847 Kč - 368,9362 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Vnitřní závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
|||||
387,8791 Kč - 387,8791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Vnitřní závit
|
0.323 in
8.2 mm
|
hliník
|
|||||
585,2374 Kč - 585,2374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Vnitřní závit
|
0.563 in
14.3 mm
|
hliník
|
|||||
523,2949 Kč - 523,2949 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Vnitřní závit
|
0.386 in
9.8 mm
|
hliník
|
|||||
93,0519 Kč - 110,5384 Kč | 7 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Vnitřní závit
|
0.354 in
9.0 mm
|
polypropylen
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku