Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Dotažením šroubu dojde k roztažení nožek a pevnému zafixování. Doporučeno pro zajištění těžkých desek plošných spojů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Compatible Thread Sizes | Velikost čtverce | Maximum Panel Thickness | Délka rozpěrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,6996 Kč - 18,6996 Kč | 900 Skladem |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
16,1198 Kč - 16,1198 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
14,6417 Kč - 14,6417 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
16,1198 Kč - 16,1198 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku