Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Průměr středu | Výška úchopu | Výška náboje | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6513 Kč - 28,0817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||||
36,5602 Kč - 103,0386 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||||||
10,9099 Kč - 33,3787 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||||
29,0579 Kč - 76,1906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||||||
47,7079 Kč - 101,5874 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||||||
7,8984 Kč - 25,4694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||||
19,733 Kč - 56,7438 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||||||
30,3656 Kč - 81,2699 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||||||
40,0868 Kč - 102,313 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||||||
65,7107 Kč - 166,168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.382 in
35.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||||||
31,8449 Kč - 86,3493 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||||||
31,1053 Kč - 83,4468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||||||
36,5074 Kč - 103,0386 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||||||
20,367 Kč - 58,9932 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
36,4941 Kč - 103,0386 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||||||
10,9363 Kč - 33,5238 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||||
31,3166 Kč - 84,1724 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||||||
11,0948 Kč - 35,483 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||||
28,5825 Kč - 74,7393 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
20,05 Kč - 57,8322 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku