Zavěšená kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní zavěšený uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Celková délka | Vnitřní výška | Hole Size | Celková šířka | Tloušťka panelu | Způsob montáže | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,6775 Kč - 10,7651 Kč | 1630 Skladem |
0.441 in
11.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
samolepicí
|
|||
4,3507 Kč - 4,3507 Kč | 600 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
13,8954 Kč - 14,1765 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.421 in
10.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
samolepicí
|
|||
1,8964 Kč - 2,3147 Kč | 1400 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
3,7092 Kč - 4,6295 Kč | 1400 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
2,3845 Kč - 2,9144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
1,9103 Kč - 2,3147 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
1,9103 Kč - 2,3147 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
1,9103 Kč - 2,3147 Kč | 15971 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
2,5658 Kč - 2,9144 Kč | 300 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
2,3984 Kč - 2,9144 Kč | 89 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
4,5041 Kč - 4,5041 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Locking
|
|||
1,9103 Kč - 2,3147 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
1,9103 Kč - 2,3147 Kč | 50 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
2,3984 Kč - 2,9144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
4,3367 Kč - 5,3407 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
2,4124 Kč - 2,9144 Kč | 1500 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
1,9103 Kč - 2,3147 Kč | 6900 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||
1,9243 Kč - 2,3287 Kč | 500 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
|||
1,9243 Kč - 2,3287 Kč | 9600 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku