Tato táhla se používají společně se nábytkovými excentry. Jedná se o druh spojovacího kování, které se používá především ke spojení nábytkových dílů. Spojovací kování se často používá u dřevěných nábytkových sestav a je ideální pro montovaný nábytek a nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu.
Toto spojovací kování má hlavu s křížovou drážkou. Nabízíme výběr z několika druhů drážek: L20, L21, L34.4, L41 a L44.4. Jsou součástí širokého sortimentu spojovacích nábytkových kování, který je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0658 Kč - 6,0658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zinek tlakově litý
|
1.748 in
44.4 mm
|
||||||||
7,028 Kč - 9,7291 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel soustružená
|
1.354 in
34.4 mm
|
||||||||
6,8467 Kč - 12,197 Kč | 2000 Skladem |
ocel soustružená
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
7,0977 Kč - 9,8057 Kč | 714 Skladem |
ocel soustružená
|
1.748 in
44.4 mm
|
||||||||
8,1157 Kč - 8,1157 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel soustružená
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
6,6376 Kč - 13,2462 Kč | 900 Skladem |
ocel soustružená
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku