Úchyty cedulek na hranu regálu upozorňují na akční ceny a podrobnější informace. Připevňují se na okraj polic, přičemž tiskovina není součástí dodávky. Tyto úchyty dokáží přitáhnout pozornost ke konkrétním produktům v maloobchodních provozovnách a tím je dodatečně propagovat.
Snadno se používají, jsou všestranné a díky použitému materiálu jsou odolné. Pomáhají udržovat pořádek v regálech a poskytují informace. Lze je použít v různých maloobchodních prostředích, včetně obchodů s potravinami, obchodů se smíšeným zbožím a obchodních domů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Natočení poutače | Celková délka | Maximální tloušťka materiálu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5832 Kč - 4,5832 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Vetrikální
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
9,1615 Kč - 10,3607 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Vodorovné
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
9,1336 Kč - 10,5559 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Vodorovné
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Vodorovné
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
4,0996 Kč - 4,7551 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Vodorovné
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
3,6255 Kč - 4,3646 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rovné
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku