Tento uzávěr je robustním zámkem vhodným především pro velké skříně. Zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku. Pro možnost zaklapnutí dveří je nutno přiobjednat zajišťovací prvek s objednacím číslem 016A71E. Provedení z různých materiálů, se stejnými nebo různými klíči a třídou ochrany IP54 pro lepší zabezpečení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková šířka | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20048389 | 601,8688 Kč - 4 442,6512 Kč | 72 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
||||||||
503,1851 Kč - 3 555,5316 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||||
389,7909 Kč - 2 149,4815 Kč | 36 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||||
407,1913 Kč - 3 575,9071 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||||
855,996 Kč - 865,2209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.512 in
140.0 mm
|
|||||||||
342,819 Kč - 2 082,5426 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||||
472,9374 Kč - 5 412,8403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku