Menu Vyhledávání

Západky otočné

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Otočné západky umožňují otevírání na dálku vnitřních i vnějších dveří, kapot nebo prostorů a nabízejí maximální zabezpečení a pohodlí s možností uzavření zabouchnutím.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Typ páky Provedení Povrchová úprava Způsob montáže Délka Typ Koupit
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
31.7 mm
Bottom
levé
Leštěný
Standard
77.0 mm
Standard
449,4348 Kč - 449,4348 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
35.7 mm
Two Point
pravé
Leštěný
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
297,2501 Kč - 297,2501 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
28.0 mm
Double
pravé
Zinc Plated
1/4'
68.5 mm
Bumper
449,4348 Kč - 449,4348 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
35.7 mm
Two Point
pravé
Zinc Plated
M6
77.0 mm
Bumper
451,7859 Kč - 451,7859 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
35.7 mm
Perpendicular
levé
Zinc Plated
7.2 mm
77.0 mm
Standard
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
28.0 mm
Double
levé
Zinc Plated
1/4'
68.5 mm
Bumper
297,2501 Kč - 297,2501 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
28.0 mm
Single
levé
Zinc Plated
7.2 mm
68.5 mm
Standard
297,2501 Kč - 297,2501 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
28.0 mm
Single
pravé
Zinc Plated
Standard
68.5 mm
Standard
451,7859 Kč - 451,7859 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
35.7 mm
Perpendicular
levé
Zinc Plated
1/4'
77.0 mm
Standard
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
28.0 mm
Double
levé
Zinc Plated
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
297,2501 Kč - 297,2501 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
28.0 mm
Double
levé
Zinc Plated
1/4'
68.5 mm
Standard
451,7859 Kč - 451,7859 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
35.7 mm
Perpendicular
pravé
Zinc Plated
7.2 mm
77.0 mm
Standard
449,4348 Kč - 449,4348 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
35.7 mm
Two Point
levé
Zinc Plated
M6
77.0 mm
Bumper
367,1083 Kč - 367,1083 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
31.7 mm
Bottom
pravé
Zinc Plated
Standard
77.0 mm
Standard
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
28.0 mm
Single
levé
Zinc Plated
1/4'
68.5 mm
Bumper
297,2501 Kč - 297,2501 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
28.0 mm
Double
pravé
Zinc Plated
M6
68.5 mm
Bumper
367,1083 Kč - 367,1083 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
31.7 mm
Bottom
pravé
Zinc Plated
7.2 mm
77.0 mm
Standard
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
28.0 mm
Double
levé
Zinc Plated
M6
68.5 mm
Bumper
297,2501 Kč - 297,2501 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
28.0 mm
Double
levé
Zinc Plated
Standard
68.5 mm
Standard
367,1083 Kč - 367,1083 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
31.7 mm
Bottom
levé
Zinc Plated
7.2 mm
77.0 mm
Standard
  • z/ze 3
Západky otočné Standard 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20124212


Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20124236

Cenové rozmezí
449,4348 Kč - 449,4348 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4' 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068028

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4'
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné M6 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní M6

20068424

Cenové rozmezí
449,4348 Kč - 449,4348 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    M6
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068462

Cenové rozmezí
451,7859 Kč - 451,7859 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4' 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20067960


Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4'
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068080

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné M6 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068165

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4' 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068448

Cenové rozmezí
451,7859 Kč - 451,7859 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4'
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20067984


Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4' 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068073

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4'
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068523

Cenové rozmezí
451,7859 Kč - 451,7859 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    pravé
Rotary Latches Bumper 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural M6

20068394

Cenové rozmezí
449,4348 Kč - 449,4348 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    M6
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    levé
Západky otočné M6 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní M6

20068530

Cenové rozmezí
367,1083 Kč - 367,1083 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4' 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20067953


Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4'
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné M6 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068059

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    M6
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20068516

Cenové rozmezí
367,1083 Kč - 367,1083 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    pravé
Západky otočné M6 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068004


Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    M6
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné M6 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068110

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20068455

Cenové rozmezí
367,1083 Kč - 367,1083 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    levé
Západky otočné M6 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní M6

20068547

Cenové rozmezí
451,7859 Kč - 451,7859 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    pravé
Západky otočné bez uzamykatelné vložky 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068042

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    bez uzamykatelné vložky
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4' 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068134

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4'
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné M6 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní M6

20068486

Cenové rozmezí
451,7859 Kč - 451,7859 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    levé
Západky otočné M6 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20067991

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    M6
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4' 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068011

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4'
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068158

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068141

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4' 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068400

Cenové rozmezí
449,4348 Kč - 449,4348 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4'
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    pravé
Západky otočné Standard 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20124229


Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20124243


Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4" 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20124205

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    pravé
Západky otočné Standard 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20124199

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4' 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20068431

Cenové rozmezí
367,1083 Kč - 367,1083 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4'
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20067977


Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4' 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068066

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4'
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068097

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné M6 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068172

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4' 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068370

Cenové rozmezí
449,4348 Kč - 449,4348 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4'
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4' 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20068493

Cenové rozmezí
367,1083 Kč - 367,1083 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4'
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068035

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    pravé