Jsou ideální pro hydraulická šroubení se závitem BSP. Závit s drážkami brání uvolnění zátky při vystavení vibracím. Průhlednost zátky umožňuje vizuální kontrolu utěsnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5558 Kč - 3,5558 Kč | 20960 Skladem |
0.378 in
9.6 mm
|
3/4" x 14
|
0.614 in
15.6 mm
|
|||||||
2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
2,623 Kč - 7,814 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.268 in
6.8 mm
|
3/8" x 19
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||||
3,3605 Kč - 3,3605 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.413 in
10.5 mm
|
5/8" x 14
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||||||
3,0747 Kč - 9,7291 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.287 in
7.3 mm
|
1/2" x 14
|
0.524 in
13.3 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku