Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Vysoce kvalitní povrchová úprava je ideální jako dokončovací prvek výrobků.
Zátka má žebrovaný dřík, který umožňuje snadnější zasunutí. Zároveň poskytuje pevnější úchop pro lepší fixaci.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Výška vložky | Materiál | Compatible Tube Size | Kompatibilní velikost trubkové měrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,0565 Kč - 75,765 Kč | 400 Skladem |
Stříbrný chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
52,3756 Kč - 133,2975 Kč | 200 Skladem |
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
17,6398 Kč - 20,6379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
17,9442 Kč - 20,9916 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
19,0461 Kč - 22,284 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
20,6379 Kč - 24,1658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
27,3871 Kč - 32,0585 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
56,3767 Kč - 65,9951 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
22,7993 Kč - 56,3067 Kč | 7 Skladem |
Stříbrný chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
23,8486 Kč - 28,1747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Stříbrný chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
18,3928 Kč - 21,5163 Kč | 190 Skladem |
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
19,5223 Kč - 22,8411 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
22,0602 Kč - 25,8252 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
27,3871 Kč - 69,2535 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
56,3767 Kč - 65,9951 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
22,7993 Kč - 56,3067 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Stříbrný chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
52,3756 Kč - 61,8719 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Stříbrný chrom
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
4,1694 Kč - 11,9508 Kč | 28969 Skladem |
Chrom
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen
|
|
1.0-2.0
|
|||||
8,6038 Kč - 25,7402 Kč | 400 Skladem |
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen
|
|
1.5
|
|||||
27,1918 Kč - 46,0412 Kč | 1204 Skladem |
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen
|
|
1.5
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku