Prvky se suchým zipem mají silné lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Čirá polyesterová krycí vrstva, která umožňuje snadné sloupnutí. Dobře drží na vlnité lepence, dřevotřísce, skle, dřevě, práškovaném kovu a plastech s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření); Materiál: 100 % polyamid s čirou polyesterovou fólií. Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: vzorkovníky, prodejní a výstavní plochy, veletržní stánky, skříně, balení, pořadače.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Barva | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1364 Kč - 2,9484 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
||||||||
1 112,5512 Kč - 1 356,8038 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
||||||||
953,6392 Kč - 1 162,9746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
||||||||
1 133,9439 Kč - 1 509,2794 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
bílá
|
||||||||
953,6392 Kč - 1 162,9746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
||||||||
1 112,5512 Kč - 1 356,8038 Kč | 4 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
bílá
|
||||||||
1 112,5512 Kč - 1 356,8038 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
černá
|
||||||||
1 093,1682 Kč - 1 162,9746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
||||||||
4,4761 Kč - 4,7551 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
||||||||
10384978 | 1,6314 Kč - 1,9941 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
bílá
|
|||||||
1 112,5512 Kč - 1 356,8038 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
černá
|
||||||||
1 133,9439 Kč - 1 509,2794 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
bílá
|
||||||||
3,2491 Kč - 3,9602 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
bílá
|
||||||||
953,6392 Kč - 1 162,9746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
||||||||
3,8347 Kč - 4,8353 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
||||||||
3,012 Kč - 3,6674 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
bílá
|
||||||||
1 112,5512 Kč - 1 356,8038 Kč | 8 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
bílá
|
||||||||
1 138,5059 Kč - 1 356,8038 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku