Menü Suche

Klettband auf Rollen ‒ Flauschband-Rollen

Auf Lager

Klettbänder verfügen über einen starken Kleber mit hoher Anfangshaftung. Die Produkte werden mit einer transparenten Polyester-Schutzfolie zur einfachen Ablösung geliefert. Haftet gut auf Wellpappe, Spanplatten, Glas, Holz, pulverbeschichtetem Metall und Kunststoff mit geringer Oberflächenenergie. Spezifikationen: Klebstoff: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung) Material: 100 % Nylon mit transparenter Polyesterfolie. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Anwendungen: Musterbücher, Point of Purchase-Displays, Ausstellungsstücke, Gehäuse, Verpackungen oder zum Bündeln.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Rollenlänge Gesamtbreite Kaufen
22,9723 € - 25,5248 € In Produktion
Weiß
22.8 m
20.0 mm
25,1832 € - 27,9813 € In Produktion
Black
22.9 m
12.7 mm
29,2665 € - 32,5183 € In Produktion
Black
22.8 m
25.0 mm
16,6153 € - 18,4615 € 18 Auf Lager
Weiß
22.8 m
12.5 mm
25,1546 € - 27,9496 € 8 Auf Lager
Black
22.8 m
20.0 mm
37,1295 € - 41,255 € In Produktion
Weiß
22.8 m
25.0 mm
Flauschband-Rolle 20.0 mm 22.8 m Nylon Weiß

D476818

Preisbereich
25,5248 € - 22,9723 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Folienmaterial
    Polyester
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Schlaufe
Flauschband-Rolle 12.7 mm 22.9 m Nylon Schwarz

476810

Preisbereich
27,9813 € - 25,1832 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Black
  • Folienmaterial
    Polyester
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Schlaufe
Flauschband-Rolle 25.0 mm 22.8 m Nylon Schwarz

D476813

Preisbereich
32,5183 € - 29,2665 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Black
  • Folienmaterial
    Polyester
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Schlaufe
Flauschband-Rolle 12.5 mm 22.8 m Nylon Weiß

D476816

Preisbereich
18,4615 € - 16,6153 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Folienmaterial
    Polyester
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Schlaufe
Flauschband-Rolle 20.0 mm 22.8 m Nylon Schwarz

D476812

Preisbereich
27,9496 € - 25,1546 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Black
  • Folienmaterial
    Polyester
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Schlaufe
Flauschband-Rolle 25.0 mm 22.8 m Nylon Weiß

D476819

Preisbereich
41,255 € - 37,1295 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Folienmaterial
    Polyester
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Schlaufe