Menü Suche

Anti-Vibrationsstopfen - LDPE

Auf Lager

Anti-Vibrationsstopfen sind ideal für BSP-Hydraulikanschlüsse. Dank der Einkerbungen am Gewinde verhindern unsere Anti-Vibrationsstopfen, dass sich die Teile während der Bewegung lösen. Diese Hydraulikstopfen sind in einem transparenten Farbton hergestellt, was eine einfache Inspektion der montierten O-Ringe ermöglicht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Gesamthöhe Kaufen
0,1261 € - 0,1478 € 1000 Auf Lager
9.6 mm
3/4" x 14
15.6 mm
0,0916 € - 0,1072 € 56 Auf Lager
5.0 mm
1/4" x 19
11.0 mm
0,1032 € - 0,2959 € 2500 Auf Lager
6.8 mm
3/8" x 19
12.8 mm
0,1193 € - 0,1395 € 220 Auf Lager
10.5 mm
5/8" x 14
16.5 mm
0,1215 € - 0,3685 € 1794 Auf Lager
7.3 mm
1/2" x 14
13.3 mm
Anti-Vibrationsstopfen BSP 3/4" x 14 LDPE Transparent

110830

Preisbereich
0,1478 € - 0,1261 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Clear
  • Gewindetyp
    BSP
  • Gesamthöhe
    15.6 mm
Anti-Vibrationsstopfen BSP 1/4" x 19 LDPE Transparent

110826

Preisbereich
0,1072 € - 0,0916 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Clear
  • Gewindetyp
    BSP
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
Anti-Vibrationsstopfen BSP 3/8" x 19 LDPE Transparent

110827

Preisbereich
0,2959 € - 0,1032 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Clear
  • Gewindetyp
    BSP
  • Gesamthöhe
    12.8 mm
Anti-Vibrationsstopfen BSP 5/8" x 14 LDPE Transparent

110828

Preisbereich
0,1395 € - 0,1193 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Clear
  • Gewindetyp
    BSP
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
Anti-Vibrationsstopfen BSP 1/2" x 14 LDPE Transparent

110829

Preisbereich
0,3685 € - 0,1215 €

Lagerbestände
1794 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Clear
  • Gewindetyp
    BSP
  • Gesamthöhe
    13.3 mm