Menü Suche

Blisterleisten

In Produktion

Blisterleisten haben Schlitze zur Präsentation von Artikeln mittels Hängeetiketten, Haken oder Clips. Diese vielseitigen Leisten sind ideal für das Cross-Merchandising oder bei beschränktem Platzangebot.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Länge Kaufen
0,8856 € - 0,9841 € In Produktion
PP
510.0 mm
1,6311 € - 1,8333 € In Produktion
PP
630.0 mm
0,6632 € - 0,7374 € In Produktion
PP
448.0 mm
0,9908 € - 1,10 € In Produktion
PP
711.0 mm
0,8856 € - 0,9841 € In Produktion
PP
832.0 mm
1,2725 € - 1,4154 € In Produktion
PP
700.0 mm
Blisterleiste 40.0 mm 510.0 mm PP

497164

Preisbereich
0,9841 € - 0,8856 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Abstand zwischen Schlitzen
    47.0 mm
  • Höhe
    40.0 mm
  • Länge
    510.0 mm
  • Breite
    40.0 mm
Blisterleiste 35.0 mm 630.0 mm PP

497172

Preisbereich
1,8333 € - 1,6311 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Abstand zwischen Schlitzen
    43.0 mm
  • Höhe
    35.0 mm
  • Länge
    630.0 mm
  • Breite
    100.0 mm
Blisterleiste 40.0 mm 448.0 mm PP

497171

Preisbereich
0,7374 € - 0,6632 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Höhe
    40.0 mm
  • Länge
    448.0 mm
  • Breite
    40.0 mm
  • Mindestanzahl der Clips
    6
Blisterleiste 40.0 mm 711.0 mm PP

497169

Preisbereich
1,10 € - 0,9908 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Höhe
    40.0 mm
  • Länge
    711.0 mm
  • Breite
    40.0 mm
  • Mindestanzahl der Clips
    10
Blisterleiste 40.0 mm 832.0 mm PP

497168

Preisbereich
0,9841 € - 0,8856 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Abstand zwischen Schlitzen
    64.0 mm
  • Höhe
    40.0 mm
  • Länge
    832.0 mm
  • Breite
    40.0 mm
Blisterleiste 52.0 mm 700.0 mm PP

497175

Preisbereich
1,4154 € - 1,2725 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Höhe
    52.0 mm
  • Länge
    700.0 mm
  • Breite
    52.0 mm
  • Mindestanzahl der Clips
    12