Menü Suche

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ beidseitig wieder lösbar ‒ Remo Two

Auf Lager

Remo Two ist ein doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten wieder lösbar ist. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig wieder lösbarer Kleber (nicht empfohlen bei Anwendungen mit direkter UV-Belastung); Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Für den einmaligen Gebrauch bestimmt; Anwendungen: Werbe- und temporäre Beschilderung, Verbraucherverpackungen. Einmalige Werbegrafiken, Sets, die nicht mit den Grafiken verbunden sind.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
175,914 € - 187,134 € In Produktion
76.2 mm
0.8 mm
25.4 mm
154,5794 € - 164,4591 € In Produktion
76.2 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,0258 € - 0,0273 € In Produktion
25.4 mm
0.8 mm
25.4 mm
0,084 € - 0,0948 € In Produktion
76.2 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,0983 € - 0,1109 € In Produktion
76.2 mm
0.8 mm
25.4 mm
0,0473 € - 0,0534 € 12076 Auf Lager
25.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,0489 € - 0,0519 € In Produktion
50.8 mm
1.6 mm
25.4 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 76.2 mm Weiß

471103

Preisbereich
187,134 € - 175,914 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungstyp
    Rolle
  • Form
    Rechteckig
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 76.2 mm Weiß

471170

Preisbereich
164,4591 € - 154,5794 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungstyp
    Rolle
  • Form
    Rechteckig
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

471119

Preisbereich
0,0273 € - 0,0258 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungstyp
    Pad
  • Form
    Viereckig
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 76.2 mm Weiß

471155

Preisbereich
0,0948 € - 0,084 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungstyp
    Pad
  • Form
    Rechteckig
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 76.2 mm Weiß

471121

Preisbereich
0,1109 € - 0,0983 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungstyp
    Pad
  • Form
    Rechteckig
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

471183

Preisbereich
0,0534 € - 0,0473 €

Lagerbestände
12076 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungstyp
    Pad
  • Form
    Rechteckig
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 50.8 mm Weiß

471154

Preisbereich
0,0519 € - 0,0489 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungstyp
    Pad
  • Form
    Rechteckig
  • Gesamtlänge
    50.8 mm