Menü Suche

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ dauerhaft ‒ Twin Stick dick

Auf Lager

Die dicken Twin Stick-Schaumblöcke mit einem dauerhaften Kleber auf beiden Seiten können eingesetzt werden, um einen langlebigen 3D-Effekt zu erzielen. Unser hochwirksames Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig permanent auf Kautschukbasis (nicht für direkte UV-Belastung empfohlen) Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Einsatztemperatur: -28C bis 65C; Einsatzbereiche: Leichte Anwendungen, zum Füllen von Löchern oder um 3D-Effekte hinzuzufügen. Lässt Ihre Displays herausheben.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
3,6519 € - 3,6519 € In Produktion
25.4 mm
Weiß
19.1 mm
25.4 mm
3,653 € - 4,4769 € 32 Auf Lager
25.4 mm
Weiß
25.4 mm
25.4 mm
Twin Stick 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

470037

Preisbereich
3,6519 € - 3,6519 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Preis pro
    Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
Twin Stick 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

470035

Preisbereich
4,4769 € - 3,653 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Preis pro
    Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    25.4 mm