Einseitige Saugnäpfe mit Loch sind ideal zur Durchführung von Schnüren, Drähten oder Kabeln, um Display-Materialien aufzuhängen. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Saugnapfdurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,1464 € - 0,2988 € | 5996 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2832 € - 0,2832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,1851 € - 0,3627 € | 14040 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3114 € - 0,3114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1046 € - 0,2129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2514 € - 0,5339 € | 4678 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1851 € - 0,3627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2818 € - 0,5919 € | 1498 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,2293 € - 0,47 € | 11998 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3772 € - 0,766 € | 1032 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,0856 € - 0,1799 € | 9998 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1768 € - 0,3627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3136 € - 0,6383 € | 3805 Auf Lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,645 € - 0,645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,1437 € - 0,3017 € | 32 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.