Menü Suche

Eccentric Pull Down Clamps

Auf Lager

Eccentric Pull-down Clamps with small, sturdy, and stable construction are perfect for supplying pull-down and side clamping forces in situations with limited space.

It combines a tapered cone with an offset eccentric thread to offer clamping above or below the component's surface. It is unaffected by swarf ingress and has a strong tensile and side thrust clamping force.

It features a low profile, a small footprint, and is simple to use. Ideal for clamping multi components in automotive, construction, and machining.

  • Perfect for pull-down and side clamping forces in limited space.
  • Ideal for clamping in automotive, construction, and machining applications.
  • Combines a tapered cone with an offset eccentric thread.
Material: Hardened Steel

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 w1 l3 min d1 l2 d2 w2 ±0.2 Kaufen
In Produktion
10.0
4.2
5.0
M5
4.0
10.9
5.2
In Produktion
24.0
10.1
12.0
M12
9.0
26.1
12.0
In Produktion
8.0
3.5
4.0
M4
3.0
8.7
4.2
In Produktion
16.0
6.6
8.0
M8
6.0
16.9
8.0
14 Auf Lager
12.0
5.4
6.0
M6
5.0
13.5
6.4
In Produktion
20.0
8.3
10.0
M10
7.0
20.9
9.8
In Produktion
6.0
3.0
3.0
M3
2.0
6.7
3.2
Exzenter-Klemme zum Ziehen M5 10.9 10.0 Gehärteter Stahl

20265649


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    10.9
  • l1
    10.0
  • l2
    4.0
  • l3 min
    5.0
Exzenter-Klemme zum Ziehen M12 26.1 24.0 Gehärteter Stahl

20265588


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    26.1
  • l1
    24.0
  • l2
    9.0
  • l3 min
    12.0
Exzenter-Klemme zum Ziehen M4 8.7 8.0 Gehärteter Stahl

20265540


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.7
  • l1
    8.0
  • l2
    3.0
  • l3 min
    4.0
Exzenter-Klemme zum Ziehen M8 16.9 16.0 Gehärteter Stahl

20265564


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    16.9
  • l1
    16.0
  • l2
    6.0
  • l3 min
    8.0
Exzenter-Klemme zum Ziehen M6 13.5 12.0 Gehärteter Stahl

20265557


Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    13.5
  • l1
    12.0
  • l2
    5.0
  • l3 min
    6.0
Exzenter-Klemme zum Ziehen M10 20.9 20.0 Gehärteter Stahl

20265571


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    20.9
  • l1
    20.0
  • l2
    7.0
  • l3 min
    10.0
Exzenter-Klemme zum Ziehen M3 6.7 6.0 Gehärteter Stahl

20265731


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.7
  • l1
    6.0
  • l2
    2.0
  • l3 min
    3.0