Die flächenbündigen Scharniere zur Bolzenbefestigung sind Flachscharniere, die sich am besten für bündig montierte Türen eignen. Diese Scharniere, die auch als oberflächenmontierte Scharniere oder Abstandsscharniere bezeichnet werden, sind in verschiedenen Materialien und Bolzengrößen erhältlich, um für die meisten Anwendungen eine Lösung zu bieten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Gesamtstärke | Gesamtbreite | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71220E | 13,4935 € - 31,3646 € | 851 Auf Lager |
3.094 in
78.6 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||||||
2,7922 € - 17,2072 € | 1263 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
5,3795 € - 31,2226 € | 206 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
8,2215 € - 23,7071 € | 38 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
2,7922 € - 17,2072 € | In Produktion |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
2,89 € - 20,5152 € | 1 Auf Lager |
2.992 in
76.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
9,716 € - 23,4169 € | 25 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
7,7597 € - 34,3274 € | 510 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
1,7778 € - 11,8971 € | In Produktion |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
5,7914 € - 36,6778 € | 29 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
2,7673 € - 18,9483 € | 578 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
3,0507 € - 18,9483 € | In Produktion |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
4,8976 € - 40,6822 € | 40 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
11,7374 € - 24,6487 € | 46 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
2,9946 € - 20,5152 € | 373 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||
1,1075 € - 8,502 € | 5626 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
5,4027 € - 40,7693 € | 50 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
7,1804 € - 17,4103 € | 14 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
11,3788 € - 23,8954 € | In Produktion |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
6,7019 € - 34,3274 € | 244 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.