Menü Suche

Gelenkbolzenschellen

Auf Lager

Das Sortiment der der Gelenkbolzenschellen entspricht der Norm DIN 3017. Sie sind für die Sicherung von Rohren und Schläuchen bei hohem Druck konzipiert und verfügen über eine stabile Ausführung zur zuverlässigen Dichtung grober Schläuche. Die AISI-304/W4-Version hat ein Band mit aufgerollten Enden, um das Einschneiden des Schlauchs zu vermeiden. Die Brücke, stabile Ringe und drei Schweißpunkte gewährleisten gute Festigkeit und erhöhte Sicherheit und der erhöhte Schraubenkopf erleichtert das Anziehen. Der C7 Sechskantkopf ermöglicht die Verwendung von Standardwerkzeugen für die Montage und Demontage

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Breite Mindestinnendurchmesser Besondere Merkmale Maximaler Innendurchmesser Kaufen
4,3465 € - 4,3465 € 4 Auf Lager
18.0 mm
17.0 mm
Bolzen: M5 x 40
19.0 mm
5,6075 € - 5,6075 € 167 Auf Lager
20.0 mm
32.0 mm
Bolzen: M6 x 50
35.0 mm
7,043 € - 7,043 € 605 Auf Lager
22.0 mm
48.0 mm
Bolzen: M6 x 60
51.0 mm
10,692 € - 10,692 € 228 Auf Lager
24.0 mm
68.0 mm
Bolzen: M8 x 70
73.0 mm
1,174 € - 1,3742 € In Produktion
18.0 mm
17.0 mm
Bolzen: M5 x 40
19.0 mm
1,6581 € - 1,741 € 117 Auf Lager
20.0 mm
29.0 mm
Bolzen: M6 x 50
31.0 mm
2,2243 € - 2,4804 € 250 Auf Lager
22.0 mm
44.0 mm
Bolzen: M6 x 60
47.0 mm
3,0675 € - 3,2195 € 350 Auf Lager
22.0 mm
60.0 mm
Bolzen: M8 x 60
63.0 mm
3,6202 € - 4,0347 € 36 Auf Lager
24.0 mm
80.0 mm
Bolzen: M8 x 75
85.0 mm
5,1901 € - 5,7697 € 41 Auf Lager
24.0 mm
104.0 mm
Bolzen: M8 x 80
112.0 mm
4,4941 € - 4,4941 € 1116 Auf Lager
18.0 mm
26.0 mm
Bolzen: M5 x 40
28.0 mm
5,6746 € - 5,6746 € 200 Auf Lager
20.0 mm
40.0 mm
Bolzen: M6 x 50
43.0 mm
7,0021 € - 7,0021 € 500 Auf Lager
22.0 mm
56.0 mm
Bolzen: M6 x 60
59.0 mm
10,4639 € - 11,0005 € 25 Auf Lager
24.0 mm
83.0 mm
Bolzen: M8 x 75
88.0 mm
1,3182 € - 1,5337 € 425 Auf Lager
18.0 mm
23.0 mm
Bolzen: M5 x 40
25.0 mm
1,7145 € - 1,8977 € 590 Auf Lager
20.0 mm
36.0 mm
Bolzen: M6 x 50
39.0 mm
2,653 € - 2,9431 € In Produktion
22.0 mm
52.0 mm
Bolzen: M6 x 60
55.0 mm
3,4544 € - 3,634 € 150 Auf Lager
24.0 mm
68.0 mm
Bolzen: M8 x 70
73.0 mm
3,8871 € - 4,3452 € In Produktion
24.0 mm
92.0 mm
Bolzen: M8 x 75
97.0 mm
5,5405 € - 5,5405 € 584 Auf Lager
20.0 mm
29.0 mm
Bolzen: M6 x 50
31.0 mm
  • von 2
Schlauchschellen 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

494324

Preisbereich
4,3465 € - 4,3465 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    17.0 - 19.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    19.0 mm
Schlauchschellen 32.0 mm 35.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

494329

Preisbereich
5,6075 € - 5,6075 €

Lagerbestände
167 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    32.0 - 35.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    35.0 mm
Schlauchschellen 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

494333

Preisbereich
7,043 € - 7,043 €

Lagerbestände
605 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    48.0 - 51.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    51.0 mm
Schlauchschellen 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

494338

Preisbereich
10,692 € - 10,692 €

Lagerbestände
228 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    68.0 - 73.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    73.0 mm
Schlauchschellen 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

600480

Preisbereich
1,3742 € - 1,174 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    17.0 - 19.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    19.0 mm
Schlauchschellen 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

600484

Preisbereich
1,741 € - 1,6581 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    29.0 - 31.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    31.0 mm
Schlauchschellen 44.0 mm 47.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

600488

Preisbereich
2,4804 € - 2,2243 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    44.0 - 47.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    47.0 mm
Schlauchschellen 60.0 mm 63.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

600492

Preisbereich
3,2195 € - 3,0675 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    60.0 - 63.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    63.0 mm
Schlauchschellen 80.0 mm 85.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600496

Preisbereich
4,0347 € - 3,6202 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    80.0 - 85.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    85.0 mm
Schlauchschellen 104.0 mm 112.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600500

Preisbereich
5,7697 € - 5,1901 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    104.0 - 112.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    112.0 mm
Schlauchschellen 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

494327

Preisbereich
4,4941 € - 4,4941 €

Lagerbestände
1116 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    26.0 - 28.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    28.0 mm
Schlauchschellen 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

494331

Preisbereich
5,6746 € - 5,6746 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    40.0 - 43.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    43.0 mm
Schlauchschellen 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

494335

Preisbereich
7,0021 € - 7,0021 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    56.0 - 59.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    59.0 mm
Schlauchschellen 83.0 mm 88.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

494341

Preisbereich
11,0005 € - 10,4639 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    83.0 - 88.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    88.0 mm
Schlauchschellen 23.0 mm 25.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

600482

Preisbereich
1,5337 € - 1,3182 €

Lagerbestände
425 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    23.0 - 25.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    25.0 mm
Schlauchschellen 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

600486

Preisbereich
1,8977 € - 1,7145 €

Lagerbestände
590 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    36.0 - 39.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    39.0 mm
Schlauchschellen 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

600490

Preisbereich
2,9431 € - 2,653 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    52.0 - 55.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    55.0 mm
Schlauchschellen 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600494

Preisbereich
3,634 € - 3,4544 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    68.0 - 73.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    73.0 mm
Schlauchschellen 92.0 mm 97.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600498

Preisbereich
4,3452 € - 3,8871 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    92.0 - 97.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    97.0 mm
Schlauchschellen 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

494328

Preisbereich
5,5405 € - 5,5405 €

Lagerbestände
584 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    29.0 - 31.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    31.0 mm
Schlauchschellen 44.0 mm 47.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

494332

Preisbereich
6,9759 € - 6,9759 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    44.0 - 47.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    47.0 mm
Schlauchschellen 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

494337

Preisbereich
9,9675 € - 9,9675 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    64.0 - 67.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    67.0 mm
Schlauchschellen 104.0 mm 112.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

494345

Preisbereich
12,0469 € - 12,0469 €

Lagerbestände
925 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    104.0 - 112.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    112.0 mm
Schlauchschellen 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

600483

Preisbereich
1,6166 € - 1,5199 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    26.0 - 28.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    28.0 mm
Schlauchschellen 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

600487

Preisbereich
2,2799 € - 2,0588 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    40.0 - 43.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    43.0 mm
Schlauchschellen 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

600491

Preisbereich
3,0813 € - 2,9293 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    56.0 - 59.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    59.0 mm
Schlauchschellen 47.0 mm 79.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600495

Preisbereich
3,7881 € - 3,6128 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    47.0 - 79.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    79.0 mm
Schlauchschellen 98.0 mm 103.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600499

Preisbereich
4,5808 € - 4,1227 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    98.0 - 103.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    103.0 mm
Schlauchschellen 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

494325

Preisbereich
4,3465 € - 4,3465 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    20.0 - 22.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    22.0 mm
Schlauchschellen 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

494330

Preisbereich
5,6075 € - 5,3124 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    36.0 - 39.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    39.0 mm
Schlauchschellen 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

494334

Preisbereich
7,1101 € - 7,1101 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    52.0 - 55.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    55.0 mm
Schlauchschellen 74.0 mm 79.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

494339

Preisbereich
10,8261 € - 10,8261 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    74.0 - 79.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    79.0 mm
Schlauchschellen 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

600481

Preisbereich
1,4004 € - 1,1962 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    20.0 - 22.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    22.0 mm
Schlauchschellen 32.0 mm 35.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

600485

Preisbereich
1,8792 € - 1,6995 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    32.0 - 35.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    35.0 mm
Schlauchschellen 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

600489

Preisbereich
2,6806 € - 2,4181 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    48.0 - 51.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    51.0 mm
Schlauchschellen 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

600493

Preisbereich
3,2327 € - 3,0757 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    64.0 - 67.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    67.0 mm
Schlauchschellen 86.0 mm 91.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600497

Preisbereich
4,3111 € - 3,8689 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Schellenart
    T-Bolt Hose Clamp
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Edelstahl
  • Innendurchmesserbereich
    86.0 - 91.0 mm
  • Maximaler Innendurchmesser
    91.0 mm