Menü Suche

Handräder - Metall ohne Griff

In Produktion

Industrielle Handräder sind hochbelastbare Handräder mit Hebelwirkung für die Positionseinstellung an großen Maschinen. Die 4-Speichen-Konstruktion ermöglicht dem Bediener einen starken Halt und ist daher nicht mit Griffen ausgestattet. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien für die jeweilige Anwendungsumgebung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Handraddurchmesser Kaufen
57,1557 € - 57,1557 € In Produktion
17.0 mm
23,4146 € - 23,4146 € In Produktion
11.0 mm
37,288 € - 37,288 € In Produktion
14.0 mm
26,896 € - 26,896 € In Produktion
12.0 mm
Industrielles Handrad 17.0 mm Stahl Schwarz

1504157

Preisbereich
57,1557 € - 57,1557 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Handradausführung
    Ohne Handgriff
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
  • Radmaterial
    Stahl
Industrielles Handrad 11.0 mm Stahl Schwarz

1504154

Preisbereich
23,4146 € - 23,4146 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Handradausführung
    Ohne Handgriff
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
  • Radmaterial
    Stahl
Industrielles Handrad 14.0 mm Stahl Schwarz

1504156

Preisbereich
37,288 € - 37,288 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Handradausführung
    Ohne Handgriff
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
  • Radmaterial
    Stahl
Industrielles Handrad 12.0 mm Stahl Schwarz

1504155

Preisbereich
26,896 € - 26,896 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Handradausführung
    Ohne Handgriff
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
  • Radmaterial
    Stahl