Menü Suche

Kabelbefestigungsklemme

Auf Lager

Kabelbefestigungsklemmen sichern und halten Kabel bei langem Verlauf, wenn sie auf der Montageoberfläche befestigt werden und schützen Kabel vor Beschädigung, Vibration und Scheuern durch übermäßige Bewegung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatibler Kabeldurchmesser Kaufen
0,1906 € - 0,9548 € 2853 Auf Lager
6.0 mm
10.1 mm
0,4421 € - 1,4785 € 6280 Auf Lager
6.0 mm
22.8 mm
1,1496 € - 2,0105 € 700 Auf Lager
10.0 mm
40.6 mm
0,1713 € - 0,8511 € 1961 Auf Lager
6.0 mm
7.6 mm
0,409 € - 1,361 € 144 Auf Lager
6.0 mm
20.3 mm
0,981 € - 3,261 € 500 Auf Lager
10.0 mm
35.6 mm
0,6743 € - 1,6581 € 498 Auf Lager
9.6 mm
27.9 mm
0,2141 € - 1,0667 € 1019 Auf Lager
6.0 mm
12.7 mm
0,4615 € - 1,1344 € 403 Auf Lager
6.0 mm
25.4 mm
1,238 € - 1,238 € 5488 Auf Lager
10.0 mm
45.7 mm
0,2984 € - 1,4923 € 800 Auf Lager
6.0 mm
15.2 mm
0,3592 € - 1,7963 € 2968 Auf Lager
6.0 mm
17.8 mm
0,8097 € - 4,0347 € In Produktion
10.0 mm
30 mm
1,6581 € - 2,6391 € 388 Auf Lager
10.0 mm
50.4 mm
Kabelbefestigungsklemme 4 Schwarz

12876

Preisbereich
0,9548 € - 0,1906 €

Lagerbestände
2853 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    4
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    10.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 9 Schwarz

12880

Preisbereich
1,4785 € - 0,4421 €

Lagerbestände
6280 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    9
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    22.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 16 Schwarz

12884

Preisbereich
2,0105 € - 1,1496 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    16
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    40.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 3 Schwarz

12875

Preisbereich
0,8511 € - 0,1713 €

Lagerbestände
1961 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    3
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 8 Schwarz

12879

Preisbereich
1,361 € - 0,409 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    8
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 14 Schwarz

12883

Preisbereich
3,261 € - 0,981 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    14
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    35.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 11 Schwarz

12092

Preisbereich
1,6581 € - 0,6743 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    11
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    27.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.6 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 5 Schwarz

12877

Preisbereich
1,0667 € - 0,2141 €

Lagerbestände
1019 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    5
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 10 Schwarz

12881

Preisbereich
1,1344 € - 0,4615 €

Lagerbestände
403 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    10
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    25.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 18 Schwarz

12885

Preisbereich
1,238 € - 1,238 €

Lagerbestände
5488 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    18
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    45.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 6 Schwarz

12848

Preisbereich
1,4923 € - 0,2984 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    6
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 7 Schwarz

12878

Preisbereich
1,7963 € - 0,3592 €

Lagerbestände
2968 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    7
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 12 Schwarz

12882

Preisbereich
4,0347 € - 0,8097 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Klemmengröße
    12
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    30 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Kabelbefestigungsklemme 20 Schwarz

12886

Preisbereich
2,6391 € - 1,6581 €

Lagerbestände
388 Auf Lager
Merkmale
  • Klemmengröße
    20
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    50.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE