Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
1,2177 € - 1,2177 € 99 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
1,0176 € - 1,0176 € In Produktion
150.0 mm
520.0 mm
0,4687 € - 0,4687 € In Produktion
50.0 mm
200.0 mm
0,6292 € - 0,6292 € In Produktion
100.0 mm
360.0 mm
1,7686 € - 1,7686 € 900 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
0,4703 € - 0,4703 € 7791 Auf Lager
25.0 mm
127.0 mm
1,0045 € - 1,0045 € 2214 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
3,9903 € - 5,2979 € In Produktion
304.0 mm
998.0 mm
1,0543 € - 1,0543 € 6990 Auf Lager
70.0 mm
259.0 mm
1,7686 € - 1,7686 € 2086 Auf Lager
203.0 mm
679.0 mm
0,7074 € - 0,8276 € 5541 Auf Lager
25.0 mm
152.0 mm
1,0211 € - 1,1358 € 4816 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
1,5614 € - 1,6443 € In Produktion
100.0 mm
360.0 mm
0,7295 € - 0,7668 € In Produktion
60.0 mm
225.0 mm
0,7696 € - 0,8069 € 3378 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
2,2246 € - 2,3352 € In Produktion
180.0 mm
610.0 mm
1,9897 € - 2,1003 € 2000 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
1,0158 € - 1,0158 € In Produktion
80.0 mm
300.0 mm
1,3624 € - 1,3624 € 680 Auf Lager
102.0 mm
362.0 mm
2,4457 € - 3,261 € 825 Auf Lager
304.0 mm
998.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Edelstahl Schwarz

272360169999

Preisbereich
1,2177 € - 1,2177 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Kabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
Kabelbinder 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Edelstahl Schwarz

272520069999

Preisbereich
1,0176 € - 1,0176 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Kabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
Kabelbinder 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Edelstahl Schwarz

272200069999

Preisbereich
0,4687 € - 0,4687 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Kabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
Kabelbinder 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Edelstahl Schwarz

272360069999

Preisbereich
0,6292 € - 0,6292 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Kabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

MT-12

Preisbereich
1,7686 € - 1,7686 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Edelstahl

MT-16

Preisbereich
0,4703 € - 0,4703 €

Lagerbestände
7791 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

MT-2

Preisbereich
1,0045 € - 1,0045 €

Lagerbestände
2214 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

MT-23

Preisbereich
5,2979 € - 3,9903 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Edelstahl

MT-3

Preisbereich
1,0543 € - 1,0543 €

Lagerbestände
6990 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    70.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    259.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

MT-6

Preisbereich
1,7686 € - 1,7686 €

Lagerbestände
2086 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Edelstahl

466600

Preisbereich
0,8276 € - 0,7074 €

Lagerbestände
5541 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    44.0 kg
  • Gesamtlänge
    152.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Edelstahl

495156

Preisbereich
1,1358 € - 1,0211 €

Lagerbestände
4816 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
Kabelbinder 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Edelstahl

495161

Preisbereich
1,6443 € - 1,5614 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

495166

Preisbereich
0,7668 € - 0,7295 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

495170

Preisbereich
0,8069 € - 0,7696 €

Lagerbestände
3378 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

495174

Preisbereich
2,3352 € - 2,2246 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

495178

Preisbereich
2,1003 € - 1,9897 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

495182

Preisbereich
1,0158 € - 1,0158 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

MT-11

Preisbereich
1,3624 € - 1,3624 €

Lagerbestände
680 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

MT-15

Preisbereich
3,261 € - 2,4457 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

MT-19

Preisbereich
2,2799 € - 2,2799 €

Lagerbestände
15495 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Edelstahl

MT-22

Preisbereich
5,1678 € - 3,8827 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

MT-27

Preisbereich
1,2626 € - 1,2626 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

MT-5

Preisbereich
1,3804 € - 1,3804 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Edelstahl

MT-9

Preisbereich
2,7635 € - 2,0864 €

Lagerbestände
1245 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    380.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    1250.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Edelstahl

495155

Preisbereich
0,7779 € - 0,7019 €

Lagerbestände
6496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
Kabelbinder 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Edelstahl

495160

Preisbereich
1,3527 € - 1,2187 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

495165

Preisbereich
0,5844 € - 0,5057 €

Lagerbestände
3241 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

495169

Preisbereich
1,6305 € - 1,5476 €

Lagerbestände
1394 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

495173

Preisbereich
1,7686 € - 1,6719 €

Lagerbestände
5098 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

495177

Preisbereich
1,4232 € - 1,2726 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

495181

Preisbereich
1,4154 € - 1,2806 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

MT-10

Preisbereich
1,2132 € - 1,2132 €

Lagerbestände
3098 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Edelstahl

MT-14

Preisbereich
3,2057 € - 2,4042 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Edelstahl

MT-18

Preisbereich
1,9759 € - 1,9759 €

Lagerbestände
5698 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    70.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    259.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

MT-21

Preisbereich
3,1228 € - 3,1228 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

MT-26

Preisbereich
2,8326 € - 2,8326 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

MT-4

Preisbereich
1,1952 € - 1,1952 €

Lagerbestände
9296 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

MT-8

Preisbereich
2,6391 € - 1,9759 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Edelstahl

495158

Preisbereich
1,5476 € - 1,4785 €

Lagerbestände
1096 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
Kabelbinder 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Edelstahl

495164

Preisbereich
3,0813 € - 3,0813 €

Lagerbestände
1921 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    250.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

495168

Preisbereich
1,3817 € - 1,3154 €

Lagerbestände
1466 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

495172

Preisbereich
1,303 € - 1,2408 €

Lagerbestände
2165 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

495176

Preisbereich
1,1068 € - 0,9976 €

Lagerbestände
2336 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

495180

Preisbereich
1,0902 € - 0,981 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
Kabelbinder 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Edelstahl

MT-1

Preisbereich
0,9617 € - 0,9617 €

Lagerbestände
4767 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

MT-13

Preisbereich
0,9559 € - 0,9559 €

Lagerbestände
1698 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

MT-17

Preisbereich
1,8792 € - 1,8792 €

Lagerbestände
9254 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

MT-20

Preisbereich
2,5701 € - 2,5701 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

MT-25

Preisbereich
2,1693 € - 2,1693 €

Lagerbestände
3055 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

MT-30

Preisbereich
2,2288 € - 2,2288 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Edelstahl

MT-7

Preisbereich
2,501 € - 1,8792 €

Lagerbestände
4355 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Edelstahl

495157

Preisbereich
1,3209 € - 1,1897 €

Lagerbestände
1696 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
Kabelbinder 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Edelstahl

495162

Preisbereich
2,1832 € - 2,1003 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

495167

Preisbereich
0,9313 € - 0,8857 €

Lagerbestände
2008 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

495171

Preisbereich
1,1095 € - 1,0556 €

Lagerbestände
1719 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

495175

Preisbereich
0,8235 € - 0,7406 €

Lagerbestände
3038 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

495179

Preisbereich
3,1366 € - 3,1366 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

495184

Preisbereich
2,0735 € - 2,0735 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Strichleiter
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
Kabelbinder 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Edelstahl Schwarz

272150069999

Preisbereich
0,3523 € - 0,3523 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    Edelstahl
  • Typ
    Kabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm