Menü Suche

Kabelbinder - Doppelverschluss/Nylon

Auf Lager

Kabelbinder mit Doppelverschluss wurden entwickelt, um eine gerundetere Form um das Kabelbündel zu formen. Das Ende des Kabelbinders läuft in den parallel liegenden Kopf, so wird der Tropfeneffekt von Standardkabelbindern vermieden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,0916 € - 0,1072 € 6478 Auf Lager
55.0 mm
235.0 mm
0,3025 € - 0,3495 € 2353 Auf Lager
160.0 mm
510.0 mm
2,5071 € - 2,5071 € 1996 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
0,0688 € - 0,0804 € In Produktion
45.0 mm
180.0 mm
0,1837 € - 0,2141 € 52 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
0,1146 € - 0,1341 € 78795 Auf Lager
78.0 mm
265.0 mm
0,0572 € - 0,067 € 3964 Auf Lager
30.0 mm
132.0 mm
0,9068 € - 0,9068 € 20753 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
3,7916 € - 3,7916 € 2184 Auf Lager
230.0 mm
760.0 mm
Kabelbinder 9.0 mm 235.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

490002

Preisbereich
0,1072 € - 0,0916 €

Lagerbestände
6478 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Material
    PA
  • Gesamtlänge
    235.0 mm
Kabelbinder 9.0 mm 510.0 mm 160.0 mm PA Schwarz

490006

Preisbereich
0,3495 € - 0,3025 €

Lagerbestände
2353 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Material
    PA
  • Gesamtlänge
    510.0 mm
Kabelbinder 9.0 mm 610.0 mm 180.0 mm PA Schwarz

490007

Preisbereich
2,5071 € - 2,5071 €

Lagerbestände
1996 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Material
    PA
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
Kabelbinder 9.0 mm 180.0 mm 45.0 mm PA Schwarz

490001

Preisbereich
0,0804 € - 0,0688 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Material
    PA
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
Kabelbinder 9.0 mm 360.0 mm 100.0 mm PA Schwarz

490005

Preisbereich
0,2141 € - 0,1837 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Material
    PA
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
Kabelbinder 9.0 mm 265.0 mm 78.0 mm PA Schwarz

490003

Preisbereich
0,1341 € - 0,1146 €

Lagerbestände
78795 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Material
    PA
  • Gesamtlänge
    265.0 mm
Kabelbinder 9.0 mm 132.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

490000

Preisbereich
0,067 € - 0,0572 €

Lagerbestände
3964 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Material
    PA
  • Gesamtlänge
    132.0 mm
Kabelbinder 9.0 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Schwarz

490004

Preisbereich
0,9068 € - 0,9068 €

Lagerbestände
20753 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Material
    PA
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
Kabelbinder 9.0 mm 760.0 mm 230.0 mm PA Schwarz

490008

Preisbereich
3,7916 € - 3,7916 €

Lagerbestände
2184 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Material
    PA
  • Gesamtlänge
    760.0 mm