Menü Suche

Kabelbinder - Metalldetektierbar

Auf Lager

Zur Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie – Metalldispersion über den gesamten Kabelbinder. Sichtbar in Röntgenaufnahmen. Die blaue Farbe unterstützt die Erkennung. Kann als Teil in HACCP-Prozessen verwendet werden. Halogenfrei. Entflammbarkeitsstufe UL94 HB. Gebrauchstemperatur: -40C bis +85C (im Dauerbetrieb) Detektierbar durch Metalldetektoren mit einer Einstellung auf eisenhaltige Kugeln von mindestens 1,5 mm.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,7957 € - 1,5313 € 7500 Auf Lager
400.0 mm
0,2853 € - 0,5745 € 4500 Auf Lager
203.0 mm
0,5601 € - 1,1308 € 4900 Auf Lager
280.0 mm
0,4751 € - 0,9567 € 9300 Auf Lager
250.0 mm
1,6883 € - 1,8977 € 3800 Auf Lager
380.0 mm
0,0862 € - 0,1662 € 31000 Auf Lager
100.0 mm
0,1675 € - 0,3219 € 27400 Auf Lager
203.0 mm
0,2382 € - 0,4594 € 11998 Auf Lager
150.0 mm
0,6727 € - 1,3611 € 3500 Auf Lager
385.0 mm
0,2128 € - 0,2362 € 1347 Auf Lager
16.0 mm
92.0 mm
0,5997 € - 0,666 € 1696 Auf Lager
47.0 mm
185.0 mm
1,1634 € - 1,2933 € 196 Auf Lager
110.0 mm
390.0 mm
0,3375 € - 0,4517 € 699 Auf Lager
16.0 mm
92.0 mm
0,5319 € - 0,5914 € 298 Auf Lager
50.0 mm
250.0 mm
0,4347 € - 0,526 € 798 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,5361 € - 0,5941 € 288 Auf Lager
109.0 mm
377.0 mm
0,4245 € - 0,4245 € 893 Auf Lager
102.0 mm
360.0 mm
1,3085 € - 1,4646 € 250 Auf Lager
90.0 mm
340.0 mm
0,1879 € - 0,21 € In Produktion
35.0 mm
145.0 mm
0,6093 € - 0,677 € 200 Auf Lager
110.0 mm
390.0 mm
  • von 2
Kabelbinder 400.0 mm 4.6 mm PA Blau

1613797

Preisbereich
1,5313 € - 0,7957 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    400.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinder 203.0 mm 4.6 mm PA Blau

1613791

Preisbereich
0,5745 € - 0,2853 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinder 280.0 mm 4.8 mm PA Blau

1613794

Preisbereich
1,1308 € - 0,5601 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinder 250.0 mm 4.8 mm PA Blau

1613793

Preisbereich
0,9567 € - 0,4751 €

Lagerbestände
9300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinder 380.0 mm 7.6 mm PA Blau

1613795

Preisbereich
1,8977 € - 1,6883 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    380.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinder 100.0 mm 2.5 mm PA Blau

1613789

Preisbereich
0,1662 € - 0,0862 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinder 203.0 mm 2.5 mm PA Blau

1613792

Preisbereich
0,3219 € - 0,1675 €

Lagerbestände
27400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    203.0 mm
  • Gesamtbreite
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinder 150.0 mm 3.6 mm PA Blau

1613790

Preisbereich
0,4594 € - 0,2382 €

Lagerbestände
11998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinder 385.0 mm 4.8 mm PA Blau

1613796

Preisbereich
1,3611 € - 0,6727 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Gesamtlänge
    385.0 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kabelbinder 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blau

494659

Preisbereich
0,2362 € - 0,2128 €

Lagerbestände
1347 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blau

494663

Preisbereich
0,666 € - 0,5997 €

Lagerbestände
1696 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Blau

494667

Preisbereich
1,2933 € - 1,1634 €

Lagerbestände
196 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Blau

494671

Preisbereich
0,4517 € - 0,3375 €

Lagerbestände
699 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Metallzahn-Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Blau

494675

Preisbereich
0,5914 € - 0,5319 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Blau

494662

Preisbereich
0,526 € - 0,4347 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Blau

494666

Preisbereich
0,5941 € - 0,5361 €

Lagerbestände
288 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Blau

494670

Preisbereich
0,4245 € - 0,4245 €

Lagerbestände
893 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Metallzahn-Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Blau

494665

Preisbereich
1,4646 € - 1,3085 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Metallzahn-Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 145.0 mm 3.4 mm 35.0 mm Nylon Blau

494660

Preisbereich
0,21 € - 0,1879 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Blau

494664

Preisbereich
0,677 € - 0,6093 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blau

494661

Preisbereich
0,3385 € - 0,3039 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Blau

494674

Preisbereich
1,0321 € - 0,9285 €

Lagerbestände
416 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Metallzahn-Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blau

494668

Preisbereich
0,2293 € - 0,2086 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Metallzahn-Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blau

494672

Preisbereich
0,5831 € - 0,5236 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Metallzahn-Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Blau

494669

Preisbereich
0,4615 € - 0,4145 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Metallzahn-Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar
Kabelbinder 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Blau

494673

Preisbereich
2,0035 € - 1,8101 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Metallzahn-Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Metalldetektierbar